Durchgangsbohrung
Standardausführungen
- RMD-US-SC (d1): Durchloch mit Gehäuse für flache Senkkopfschrauben, Samarium-Kobalt-Magnet (SmCo), temperaturbeständig bis 350 °C.
- RMD-US-SC (d2): Durchloch, Samarium-Kobalt-Magnet (SmCo), temperaturbeständig bis 350 °C.
- RMD-US-ND (d1): Durchloch mit Gehäuse für flache Senkkopfschrauben, Neodym-Eisen-Bor-Haltemagnet (NdFeB), vernickelte Oberfläche, temperaturbeständig bis 80 °C.
- RMD-US-ND (d2): Durchloch, Neodym-Eisen-Bor-Haltemagnet (NdFeB), vernickelte Oberfläche, temperaturbeständig bis 80 °C.
- RMD-US-HF (d1): Durchloch mit Gehäuse für flache Senkkopfschrauben, Ferritmagnet, temperaturbeständig bis 250 °C.
- RMD-US-HF (d2): Durchloch, Ferritmagnet, temperaturbeständig bis 250 °C.
Funktionen und Anwendungen
Rohmagnete RMD-US sind ungeschirmte Magnete in Scheibenform.
Diese Magnete werden gewöhnlich mittels Klebstoff.
Bei Anwendungen ohne Luftspalt haben Rohmagnete RMD-US immer geringere Haftkräfte als Magnetsysteme RMD