RH-FG18-P5 Griffe mit 5/2-Wege-Pneumatikventil

Kunststoff Thermoplast und Aluminium

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Grifffüße

Glasfaserverstärkter Thermoplast auf Polyamid-Basis, matte Oberfläche.

Griffrohr

Eloxiertes Aluminium, naturfarben, sandgestrahlte, matte Oberfläche.

Druckknopf

Aluminium, blau ähnlich RAL5002.

Standardausführungen

Stahlbuchse, vernickelt, Sacklochgewinde.

Durch Betätigung der Taste schaltet der Luftaustrittskanal zwischen den beiden verfügbaren Optionen um:

  • RH-FG18-P5-L: ein Pneumatikventil, Anschluss links.
  • RH-FG18-P5-R: ein Pneumatikventil, Anschluss rechts.

Durch Betätigung einer oder beider Tasten schaltet der Luftaustrittskanal zwischen den beiden verfügbaren Optionen um:

  • RH-FG18-P5-LL: zwei Pneumatikventile, Anschluss links.
  • RH-FG18-P5-RR: zwei Pneumatikventile, Anschluss rechts.
RH-FG18-P5-R - ein Pneumatikventil, Anschluss rechts 
Hinweis

Funktion

Der Griff wird komplett mit Schnellkupplungen für den direkten Anschluss an ein Rohr mit Ø 4 mm geliefert.

Der Griff erlaubt die direkte Ansteuerung von einem oder zwei doppeltwirkenden Pneumatikantrieben (5/2-Wege-Ausführung).

Der Griff verfügt über eine Funktion zur Entleerung der Druckkammer.

Technische Daten
FunktionGefilterte Luft
BetriebsdruckMax. 10 bar
Arbeitstemperatur-5° ÷ +70°C
Belastbarkeit120 Nl/min (6 bar)
Kraftwirkung14 N (indipendente dalla pressione di esercizio)
Nenndurchmesser LuftdurchlassØ 4 mm
Andere Ausführungen

Weitere Standardausführungen

RH-VM-02: einzelner zusätzlicher Griff ohne Drucktaste und ohne Ventil RHVM-02.30.140.S11.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt