Kunststoff Thermoplast und Aluminium
Grifffüße
Glasfaserverstärkter Thermoplast auf Polyamid-Basis, matte Oberfläche.
Griffrohr
Eloxiertes Aluminium, naturfarben, sandgestrahlte, matte Oberfläche.
Druckknopf
Aluminium, blau ähnlich RAL5002.
Standardausführungen
Stahlbuchse, vernickelt, Sacklochgewinde.
Durch Betätigung der Taste schaltet der Luftaustrittskanal zwischen den beiden verfügbaren Optionen um:
- RH-FG18-P5-L: ein Pneumatikventil, Anschluss links.
- RH-FG18-P5-R: ein Pneumatikventil, Anschluss rechts.
Durch Betätigung einer oder beider Tasten schaltet der Luftaustrittskanal zwischen den beiden verfügbaren Optionen um:
- RH-FG18-P5-LL: zwei Pneumatikventile, Anschluss links.
- RH-FG18-P5-RR: zwei Pneumatikventile, Anschluss rechts.
Funktion
Der Griff wird komplett mit Schnellkupplungen für den direkten Anschluss an ein Rohr mit Ø 4 mm geliefert.
Der Griff erlaubt die direkte Ansteuerung von einem oder zwei doppeltwirkenden Pneumatikantrieben (5/2-Wege-Ausführung).
Der Griff verfügt über eine Funktion zur Entleerung der Druckkammer.
| Technische Daten | |
|---|---|
| Funktion | Gefilterte Luft |
| Betriebsdruck | Max. 10 bar |
| Arbeitstemperatur | -5° ÷ +70°C |
| Belastbarkeit | 120 Nl/min (6 bar) |
| Kraftwirkung | 14 N (indipendente dalla pressione di esercizio) |
| Nenndurchmesser Luftdurchlass | Ø 4 mm |
Weitere Standardausführungen
RH-VM-02: einzelner zusätzlicher Griff ohne Drucktaste und ohne Ventil RHVM-02.30.140.S11.