San - Antimicrobial
Kunststoff Thermoplast und Aluminium
Grifffüße
Glasfaserverstärkter Thermoplast auf Polyamid-Basis, matte Oberfläche.
Griffrohr
Eloxiertes Aluminium, naturfarben, sandgestrahlte, matte Oberfläche.
Druckknopf
Aluminium, blau ähnlich RAL5002.
Standardausführungen
Stahlbuchse, vernickelt, Sacklochgewinde.
- RH-FG18-P3-A: ein Pneumatikventil, stromlos offen (V-A), das mit der Drucktaste geschlossen wird.
- RH-FG18-P3-B: ein Pneumatikventil, stromlos geschlossen (V-B), das mit der Drucktaste geöffnet wird.
- RH-FG18-P3-AA: zwei Pneumatikventile, stromlos offen (V-A), die mit der jeweiligen Drucktaste geschlossen werden.
- RH-FG18-P3-AB: ein Pneumatikventil (1), stromlos offen (V-A), das mit der zugehörigen Drucktaste geschlossen wird, und ein Pneumatikventil (2), stromlos geschlossen (V-B), das mit der zugehörigen Drucktaste geöffnet wird.
- RH-FG18-P3-BA: ein Pneumatikventil (1), stromlos geschlossen (V-B), das mit der zugehörigen Drucktaste geöffnet wird, und ein Pneumatikventil (2), stromlos offen (V-A), das mit der zugehörigen Drucktaste geschlossen wird.
- RH-FG18-P3-BB: zwei Pneumatikventile, stromlos geschlossen (V-B), die mit der jeweiligen Drucktaste geöffnet werden.
Funktion
Der Griff wird komplett mit Schnellkupplungen für den direkten Anschluss an ein Rohr mit Ø 4 mm geliefert.
Der Griff erlaubt die direkte Ansteuerung eines einfach wirkenden Pneumatikantriebs (3/2-Wege-Ventil) mit einem oder zwei unabhängigen Steuerelementen.
Der Griff verfügt über eine Funktion zur Entleerung der Druckkammer.
| Technische Daten | |
|---|---|
| Funktion | Gefilterte Luft |
| Betriebsdruck | Max. 10 bar |
| Arbeitstemperatur | -5° ÷ +70°C |
| Belastbarkeit | 120 Nl/min (6 bar) |
| Kraftwirkung | 14 N (indipendente dalla pressione di esercizio) |
| Nenndurchmesser Luftdurchlass | Ø 4 mm |
Weitere Standardausführungen
RH-VM-02: einzelner zusätzlicher Griff ohne Drucktaste und ohne Ventil RHVM-02.30.140.S11.