LBR. Schalthebel

Kunststoff Thermoplast

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Griffkörper

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, glänzend.

Hebelarm

Mattes, eloxiertes Aluminium wird nach der Montage des Hebels angebracht I.280 aus Kunststoff, Duroplast (PF).

Selbstklebendes Abdeckplättchen

Mattes, eloxiertes Aluminium wird nach der Montage des Hebels angebracht.

Standardausführungen

  • LBR-A: brünierte Stahl-Nabe, Bohrung H7
  • LBR-N: ohne Nabe, mit Durchloch und flacher Seite.

LBR.45 N und LBR.54 N: ebene Fläche gegenüber dem Hebelarm.

LBR.75 N: ebene Fläche in Übereinstimmung mit dem Hebelarm.

Hinweis

Montagebeispiele

Ein limitierter Spielraum des Drehwinkels wird durch passende Stopper an der Rückseite gewährleistet.

LBR-N - Ohne Nabe, mit Drehloch und flacher Seite 
Zubehör

Zubehör auf Anfrage

  • Vorlegescheiben zur axialen Befestigung GN 184.
  • Kugel und Feder für Klick-Vorgang, passend zu den zwei Montagelöchern d3, bei 180° gebohrt (siehe Kugel und Feder MS.).
Andere Ausführungen

Sonderausfuehrungen auf Anfrage

  • Unterschiedliche Schaftlängen und Griffformen.
  • Frontplatte mit Wörtern, Markierungen, Symbolen, Grafiken.
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt