mit Verstellspindel, Aluminium
Anbauteil
Stahl, mattverchromt.
Sechskantschraube
Stahl, verzinkt
Knopf
Rändelprofil Aluminium, schwarz.
Gleitbuchse
Stahl.
Abdeckkappe
Thermoplast (POM), hellgrau
Ziffernfolge auf dem Grundkörper
- 10 Teilstriche (D=27) entsprechen 10 Umdrehungen des Drehknopfes.
- 15 Teilstriche (D=34) entsprechen 15 Umdrehungen des Drehknopfes.
Jeder Teilstrich entspricht 1 mm Längenbewegung.
Lasergravur schwarz als Kontrast zur mattverchromten Oberfläche des Anbauteils.
Ziffernfolge auf dem Drehknopf
- 50 Teilstriche von 0.1 ... 0.9.
Jeder Teilstrich entspricht 0,02 mm Drehbewegung.
Lasergravur in Kontrast zur schwarzen Oberfläche des Drehknopfes.
Standardausführungen
- GN 727-A: Beffestigungsbohrungen parallel zur Spindelachse.
- GN 727-B: Beffestigungsbohrungen senkrecht zur Spindelachse.
- GN 727-S1: Montage mit Sechskantschraube
Skalierschema
- SR: Werte aufsteigend bei Drehung im Uhrzeigersinn.
- SL: Werte aufsteigend bei Drehung im Gegenuhrzeigersinn.
Eigenschaften
Drehknöpfe mit Verstellspindel GN 727 ermöglichen eine präzise Verstellung bzw. Positionierung, z.B. eines Festanschlages.
GN 727-S1 ist speziell geeignet für Anwendungen für Montageplatten mit geringer Dicke (von2 bis 8 mm).
Sonderausfuehrungen auf Anfrage
Auf der Oberfläche der Abdeckkappe können Texte, Markierungen oder Symbole etc per Tampoprint in unterschiedlichen Farben eingraviert werden.