FHT Segmentschläuche

für modulare Schmier-/Kühlmittelschlauchsysteme, Thermoplast

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Thermoplast (POM), blau.

Standardausführungen

  • FHT: modulare Segmentschläuche, in Segmenten vormontiert.
  • FHT-C: modulare Segmentschläuche, vormontiert und auf einer Rolle aufgewickelt.
Hinweis

Eigenschaften

Der modulare Aufbau, realisiert durch Schnappverbindungen der einzelnen Segmenten (Abb.1), ermöglicht es, den Schmierstoffstrahl in die gewünschte Richtung zu lenken.

Die Länge der Leitung kann durch Hinzufügen oder Entfernen der entsprechenden Anzahl von Segmenten mit Schnappverbindungen an die spezifische Anwendung angepasst werden.

Für die Herstellung eines kompletten modularen System ist ein Anschluss an eine Düse FHN, und ein Verbindungsstück erforderlich. FHJ (Abb. 2).

Die Montage erfolgt ohne die Verwendung von Dichtungen, so dass das System nicht als vollkommen dicht anzusehen ist.

Maximaler Eingangsdruck: 4 bar (FHT.1/4), 2 bar (FHT.1/2).

FHT-C - Vormontiert und auf einer Rolle aufgewickelt. 

Chemische Verträglichkeit

Das Material ist gegen Reinigungsmittel, Schmierstoffe und Öle beständig, ein Kontakt mit starken Säuren und Basen ist zu vermeiden.

Für die Verwendung von anderen als den aufgeführten Flüssigkeiten wenden Sie sich bitte an den technischen Service von Elesa.

Es wird auf jeden Fall empfohlen, die Eignung des Produkts unter tatsächlichen Arbeitsbedingungen vorab zu prüfen.

Andere Ausführungen

Sonderausführungen auf Anfrage

Segmentschläuche aus Materialien, die für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet sind (FDA CFR.21 und EU 10/2011).

Zubehör auf Anfrage

Zange für die Montage von Komponenten.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt