San - Antimicrobial
MVB. Vertikal-Spanner
mit senkrechtrem Fuß, Stahl oder Edelstahl
Standardausführungen
- MVB-B: Grundkörper Stahl C10, verzinkt, Nieten verzinkt.
Offener Spannarm mit zwei Flankenscheiben
- MVB-F: Grundkörper Stahl C10, verzinkt, Nieten verzinkt.
Massiver Spannarm mit Halteschelle
- MVB-BX: Edelstahl AISI 304.
Offener Spannarm mit zwei Flankenscheiben
- MVB-FX: Edelstahl AISI 304.
Massiver Spannarm mit Halteschelle
Buchse
Stahl geschliffen und gehärtet.
Griff
Polyurethan, rot.
Andrückschrauben
Separat zu bestellen
Funktionen und Anwendungen
Alle beweglichen Teile sind mit Spezialfett geschmiert.
Während des Spannvorganges ist der Hebel kontrolliert um Funktionbeeinträchtigung aufgrund seitlichen Druckes zu verhindern.
Die neue Geometrie der Vertikal-Spanner MVB verleiht ihnen zusätzliche Belastbarkeit. Durch die Verwendung von gehärteten Lagerbuchsen und weiterer Verstärkungen wird ihre Lebensdauer wesentlich erhöht.
Langloch-Befestigungsbohrungen zur Montage mit inch Größen.