San - Antimicrobial
Kunststoff Thermoplast
Verstellbare Klemmhebel und Flügelmuttern
Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), grau-schwarz, matt.
Exzenterspanner
Glasfaserverstärkter Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.
Flügelmutter aus SUPER-Thermoplast (Polyamid PA), schwarz.
Distanzbuchse
Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.
Selbstsichernde Mutter
Edelstahl 1.4401
Standardausführungen
- TCC-KS-ERX: Verstellbare Klemmhebel mit Gewindestift Edelstahl 1.4305, abgerundetes Ende nach UNI 947 : ISO 4753 (siehe Technische Daten), mit schwarzem Druckknopf.
- TCC-KS-EWN: Flügelmuttern mit Gewindestift Edelstahl 1.4305, abgerundetes Ende nach UNI 947 : ISO 4753 (siehe Technische Daten), mit schwarzem Abdeckkappe.
- TCC-KS-LAC: Exzenterspanner mit Gewindestift aus Edelstahl 1.4305, abgerundete Kante nach UNI EN ISO 947:4753 (siehe Technische Daten).
Funktionen und Anwendungen
Das Montage-Set für TCC, bestehend aus einer Distanzbuchse, einem verstellbaren Klemmhebel oder einer Flügelmutter bzw. einem Exzenterspanner und einer Mutter, wird verwendet, wenn häufige Spannvorgänge erforderlich sind.
Das Kit mit dem Exzenterspanner LAC ermöglicht ein schnelles und effektives Einspannen in einer einzigen Bewegung. Die gerändelte Flügelmutter am Fuß ermöglicht dem Benutzer, die ausgeübte Haltekraft einzustellen und gleichzeitig den Hebel in der gewünschten Position zu arretieren (für die korrekte Verwendung des Hebels siehe Seite - des Katalogs).