MTA-SST Verschlussspanner

Stainless steel

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Edelstahl 1.4301

Lagerbolzen

Edelstahl 1.4301

Zugbügel und Haken

Edelstahl AISI 303.

Griff

Polyurethan, rot.

Standardausführungen

  • MTA-TX: mit Zugachse.
  • MTA-TFX: Mit Zughaken.
Allgemeine Informationen

Funktionen und Anwendungen

Alle beweglichen Teile sind mit Spezialfett geschmiert.

Verschluss-Spanner MTA-SST garantieren sicheres Verschließen von Deckeln.

Der Zughaken der Verschluss-Spanner (MTA-TFX) kann innerhalb des Hubweges justiert werden.

MTA-TX - Mit Zugachse 
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Speedyblock

Frage zum Produkt