MTC-SST Verschlussspanner

Stainless steel

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Edelstahl 1.4301

Lagerbolzen

Edelstahl 1.4301

Zughaken

Parallel zum Spannarm, Edelstahl AISI 304.

Stift und Muttern

Edelstahl AISI 303.

Griff

Polyurethan, rot.

Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Alle beweglichen Teile sind mit Spezialfett geschmiert.

Verschluss-Spanner MTC. Garantieren das sichere Verschließen von Deckeln.

Der Zughaken kann je nach Anwendung innerhalb des Hubweges justiert werden.

MTC-SST - Verschlussspanner 
Zubehör

Zubehör auf Anfrage

TRU: U-Bügel in verschiedenen Größen.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Speedyblock

Frage zum Produkt