VVA-18 Flache Vakuumsauger mit Schaft

Durchmesser 18 mm, mit oder ohne Halterung, Gummi

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Vakuumsauggreifer aus ölbeständigem Gummi (NBR), Naturkautschuk (NR), gelbem Naturkautschuk (NG) oder Silikonkautschuk (VMQ).

Vernickelte Messinghalterung.

Standardausführungen

  • VVA-18-A: ölbeständiger Gummi, ohne Halterung.
  • VVA-18-N: Naturkautschuk, ohne Halterung.
  • VVA-18-NG: gelber Naturkautschuk, ohne Halterung.
  • VVA-18-S: Silikonkautschuk, ohne Halterung.
  • VVA-18-T-A: ölbeständiger Gummi, mit Halterung.
  • VVA-18-T-N: Naturkautschuk, mit Halterung.
  • VVA-18-T-NG: gelber Naturkautschuk, mit Halterung.
  • VVA-18-T-S: Silikonkautschuk, mit Halterung.
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Sie wurden speziell für die Verpackungsbranche entwickelt, in der leichte, dünne Gegenstände gehandhabt werden müssen. Insbesondere für Kunststofffolienverpackungen und zum Öffnen von Beuteln. Dank der flexiblen Lippe passt sich der Vakuumsauger an verschiedene Arten von verpackten Produkten an, sogar an zerbrechliche. Die Rillen auf der Kontaktfläche des Saugnapfes sorgen für einen besseren Halt am zu handhabenden Produkt. Insbesondere ermöglichen sie eine gleichmäßige Verteilung des Vakuums auf der Produktoberfläche und verhindern das Einsaugen der Verpackungsfolie oder des Beutels in den Vakuumsauger.
Sie finden auch in der Papierverarbeitung Anwendung, insbesondere zur Handhabung von Papierbögen.

Siehe Technische Daten für Vakuumsauger.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt