VVA-07 Mini-Vakuumsauggreifer

Durchmesser 7 mm, mit oder ohne Halterung, Gummi

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Vakuumsauggreifer aus Silikonkautschuk (VMQ).

Vernickelte Messinghalterung.

Standardausführungen

  • VVA-07-S: ohne Halterung.
  • VVA-07-T-S: mit Halterung.
Hinweis

Anwendungen

Sie finden breite Anwendung in der Papierverarbeitung, insbesondere zur Handhabung von Papierbögen und Etiketten.

Sie können auch in anderen Bereichen eingesetzt werden, wie z. B. in der Elektronikbranche zum Greifen kleiner elektrischer Bauteile, in der Lebensmittelindustrie oder für kleine Metall- oder Kunststoffprodukte.

Siehe Technische Daten für Vakuumsauger.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt