ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Kunststoff Thermoplast
Material
Glasfaserverstärkter Thermoplast (PA), Ummantelung Thermoplast (Polyamid PA), halbmatt, schwarz.
Farbige Abdeckkappe
Kunststoff Thermoplast, Polyamid (PA), in den Standardfarben erhältlich, halbglänzend.
Standardausführungen
- VB.839-B: Buchse Nessing, Gewinde-Sackloch.
- VB.839-SST: Buchse Edelstahl 1.4305, Gewinde-Sackloch.
- VB.839-p: Gewindestift Stahl verzinkt, abgerundetes Ende nach UNI 947 : ISO 4753 (siehe Technische Daten).
Eigenschaften
Die Dreistern-Form ist ergonomisch und garantiert ausgezeichneten Griff.
Sonderausfuehrungen auf Anfrage
- Dreisterngriffe mit Edelstahl 1.4301 Buchse.
- Abdeckkappen in anderen Farben, mit kundenspezifischen Symbolen oder Kennzeichnungen lieferbar.