VC.654 Sterngriffe

Kunststoff Thermoplast

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Glasfaserverstärkter Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, strukturmatt.

Standardausführungen

Gewinde-Durchloch.

  • VC.654-FP-B: Messingbuchse.
  • VC.654-FP-SST: Edelstahlbuchse 1.4305.
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Dank der Fünfsternform kann der Bediener den Griff sicher mit den Fingern greifen. Der hintere Bereich ohne Hohlräume verhindert die Ansammlung von Schmutzrückstände. Das aus Edelstahl 1.4305 gefertigte Metallteil eignet sich für den Einsatz in Umgebungen, in denen korrosionsbeständige Materialien erforderlich sind.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt