San - Antimicrobial
Endkappen aus Kunststoff Thermoplast
Hülse
Messing.
Prisma
Polysulfon.
Dichtungsring
NBR.
Standardausführungen
- HSO: Sensor mit Steckverbinder nach DIN 43650 aus Thermoplast (Polyamid, PA), schwarz, mit integrierter Kabelverschraubung und Kontakthalter. Schutzart IP65 gemäß Tabelle EN 60529 ).
- HSO-KN: Sensor mit Steckverbinder M12x1, 4-polig mit Gewinde aus Thermoplast (Polyamid, PA), schwarz, matt. Schutzart IP67.
Für die korrekte Installation siehe Warnhinweise
Betriebstemperatur der Flüssigkeit (nicht gefroren)
-30 / +110°C.
Umgebungstemperatur
-30 / +55°C.
Maximaler Betriebsdruck
100 bar
Funktionen und Anwendungen
Geeignet für die Erkennung von durchsichtigen Flüssigkeiten, sogar in kleinen Tanks.
Der optische Sensor, der in das Metallgehäuse eingesetzt ist, besteht aus einem Prisma mit einer Infrarotdiode und einem Detektor.
Sonderausführungen auf Anfrage
- Körper aus Edelstahl 1.4401.
- NPT Gewinde.
Montageanleitung
- Entfernen Sie den Steckverbinder vom Sensor, indem Sie die Feststellschraube am Steckverbinder lösen. Nehmen Sie die Kontakthalter heraus und lösen Sie die Kabelverschraubung.
- Stecken Sie das Kabel in den (standardmäßigen) Steckverbinder und schließen Sie die Drähte an die Klemmverbinder an, wie in den Verdrahtungsanweisungen angegeben.
- Anschlussklemmen und Kabelanschluss auf die Kontakte des Ölstandanzeigers schieben und mit der Befestigungsschraube sichern.
- Schrauben Sie den Steckverbinder an den Sensor und ziehen Sie dann die Kabelverschraubung fest.
| Elektrische Eigenschaften | |
| Beschreibung | Eigenschaften |
| Stromversorgung | 15 – 35 Vcc |
| Vom internen Schaltkreis aufgenommener Strom | 10 mA |
| Max. Last | 100 mA |
| Elektrische Leistung | Push - Pull |
Funktion und Wartung
Wenn kein Kontakt mit der Flüssigkeit besteht, wird der Infrarotstrahl vom Prisma vollständig zum Empfänger reflektiert. Wenn der Sensor jedoch von der Flüssigkeit benetzt wird, ändert sich der Brechungsindex des Prismas und ein Teil des Infrarotstrahls wird in der Flüssigkeit selbst gestreut, wodurch sich das Ergebnis ändert (Abb. 1).
Anhand Menge des reflektierten Lichts wird der Füllstand im Tank gemessen.
Es wird empfohlen, den Zustand der optischen Sensorlinse regelmäßig zu überprüfen und sie bei Bedarf mit nicht korrosiven Flüssigkeiten zu reinigen.
Warnhinweise
- Minimal erkennbarer Flüssigkeitsstand: 10 cm.
- Der Sensor kann sowohl vertikal als auch horizontal montiert werden (Abb. 1).
- Bei vertikaler Montage besteht die Möglichkeit einer Verzerrung der Füllstanderkennung aufgrund von Resttropfen auf der Oberfläche des Prismas.