San - Antimicrobial
GN 113.3 Quick release pins
Stainless steel
Schieber und Druckknopf
Edelstahl AISI 303.
Kugeln
Edelstahl nichtrostend 1.4021.
Druckfeder
Edelstahl AISI 631.
Zylindrische Führung zum Klemmen
Geeignet für einen sicheren Halt, mit Nut zur Aufnahme eines Sicherheitsringes und Kette.
Sicherheitsring (abnehmbar)
nichtrostender Edelstahl
Maximale Betriebstemperatur
250°C.
Funktionen und Anwendungen
Kugelsperrbolzen GN 113.3 zeichnen sich durch eine kompakte Bauweise aus. Sie werden zum schnellen Fixieren, Verbinden und Sichern verschiedener Bauelemente eingesetzt und sind geeignet für Anwendungen, wo häufig montiert und wieder demontiert werden muss.
Zubehör auf Anfrage
Um den Einsatz dieser Kugelsperrbolzen zu optimieren, wurden entwickelt:
- Kugelketten GN 111;
- Halteseile GN 111.2;
- Spiral-Halteseile GN 111.4.
Sonderausführungen auf Anfrage
Andere Maße
Gebrauchsanweisung
Durch Drücken des Druckknopfes werden die beiden Sperrklinken eingezogen und der Bolzen kann herausgezogen bzw. eingesteckt werden.