GN 487 Kugelgelenk-Klemmhalter

Aluminium

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Ausführungen

  • Ausführung Q: mit Querbohrung
  • Ausführung A: mit axialer Bohrung
  • Ausführung W: mit Haltestab

Kennzeichnung

  • I: Kugelgelenk mit Innengewinde
  • S: Kugelgelenk mit Außengewinde

Kennziffer

  • 1: Klemmung mit verstellbarem Klemmhebel
  • 2: Klemmung mit Gewindestift

Gehäuse, Klemmstück

Aluminium

  • Eloxiert, naturfarben     EL
  • Eloxiert, schwarz     ES

Kugelstück

Aluminium, blank

Verstellbarer Klemmhebel (Kennziffer 1)

Zink-Druckguss-Legierung

Epoxidharz-Beschichtung

Grau, RAL 9006, strukturmatt

Schraubeinsatz und Halteschraube

Edelstahl 1.4305.

Gewindestift (Kennziffer 2)

Edelstahl nichtrostend, 1.4301

Zylinderschraube DIN 912 (Form Q)

Edelstahl nichtrostend, 1.4301

Gewindestift (Form A)

Edelstahl nichtrostend, 1.4301

Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Die Kugelgelenk-Klemmhalter GN 487 ermöglichen eine präzise und stufenlose Verstellung um den Kugeldrehpunkt innerhalb des Schwenkbereichs. Dies erleichtert die Positionierung und Einstellung von Geräten wie Scannern, Kameras und Beleuchtungen.

Dank des effizienten Klemmmechanismus bewirken selbst kleine Anzugsdrehmomente vergleichsweise starke Klemmkräfte auf der Kugel. Um das Gelenk neu einzustellen, muss die Klemmung vollständig gelöst werden. Mit dem Klemmhebel (Kennziffer 1) lässt sich der Klemmmechanismus einfach und ohne Werkzeug bedienen.

Um die hohen Haltedrehmomente dauerhaft zu erreichen, müssen die Kontaktflächen an der Kugel frei von Schmierstoffen gehalten werden. Ein Überschreiten der empfohlenen Anzugsdrehmomente erhöht zwar das Haltedrehmoment, kann aber zu einem erhöhten Verschleiß der Klemmmechanik führen.

GN 487-A-S-1 - Mit axialer Bohrung, mit Außengewinde, verstellbare Klemmhebel 
GN 487-A-S-1 - Mit axialer Bohrung, mit Außengewinde, verstellbare Klemmhebel 
Auf Anfrage

Auf Anfrage

Kugelelemente mit anderen Gewindegrößen und Zollgewinde (wie bei Kugelgelenken GN 784).

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt