VRTP-P-SST Speichenhandräder mit vollem Radkranz

Kunststoff Thermoplast

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Hoch belastbarer Kunststoff Thermoplast (Polypropylen PP), schwarz, matt. Produziert aus FDA konformen Material (FDA CFR.21 und EU 10/2011).

Abdeckkappe

Selbstsklebendes Plättchen, Edelstahl 1.4301 Klebstoff für Kontakt mit Lebensmittel geeignet (FDA CFR.21 and EU 10/2011).

Standardausführungen

Nabenbuchse Edelstahl 1.4301, Bohrung mit H7 Passung

H9 Passloch für Ausführungen mit Keilnut.

  • VRTP-P+I-SST: mit drehbarem Griff I.621+x-SST in Kunststoff Thermoplast (Polyamide PA), zertifiziert in Übereinstimmung mit der FDA
  • VRTP-P+IR-SST: mit Umleggriff IR.620 in Kunststoff Thermoplast (Polyamide PA), zertifiziert in Übereinstimmung mit der FDA. Stift Edelstahl 1.4301, Nabenbuchse und Umlegemechanik Edelstahl 1.4404.
  • K: Index für Ausführungen mit Bohrung und Nabenut gemäß DIN 6885/1, Toleranz P9 z.B.:

79111-R-K VRTP.80-P+I-SST-8-K

Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Der volle Radkranz ohne rückseitige Hohlräume des Handrades ermöglicht eine einfache Reinigung ohne Rückstände. Die Nabe ist aus nichtrostendem Edelstahl, somit erfüllt das Handrad alle hygienischen Anforderungen die, z.B. in Großküchen oder in medizinischen Anwendungen, gefordert werden.

Zubehör

Zubehör auf Anfrage

Vorlegescheiben zur axialen Befestigung GN 184.5.

Andere Ausführungen

Sonderausführungen auf Anfrage

Scheibenhandräder mit Querbohrungen gemäß EN 110.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt