San - Antimicrobial
Leitfähiger Kunststoff Thermoplast ESD
Material
Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), leitfähig (antistatisch), schwarz, matt; Oberflächenwiderstand 103 Ω (Prüfungen nach ASTM D257 Standard), Durchgangswiderstand 103 Ωcm (Prüfungen nach ASTM D257 Standard)
Standardausführungen
- BT-B: Buchse Messing, Gewinde-Sackloch.
- BT-FP: Buchse Messing, Gewinde-Durchloch.
- BT-p: Gewindestift Stahl, verzinkt, abgerundetes Ende nach UNI 947 : ISO 4753 (siehe Technische Daten).
Funktionen und Anwendungen
Die Rändelmuttern in der Ausführung ESD sind aus einem leitfähigen Kunststoff, der eine elektrostatische Aufladung verhindert. Der Aufdruck ESD-C auf der Griffoberfläche visualisiert die besonderen antistatischen Eigenschaften gemäß EN 100015/1 und IC 61340-5-1.