VVA-18 Flache Vakuumsauger mit Schaft

Durchmesser 18 mm, mit oder ohne Halterung, Gummi

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Vakuumsauggreifer aus ölbeständigem Gummi (NBR), Naturkautschuk (NR), gelbem Naturkautschuk (NG) oder Silikonkautschuk (VMQ).

Vernickelte Messinghalterung.

Standardausführungen

  • VVA-18-A: ölbeständiger Gummi, ohne Halterung.
  • VVA-18-N: Naturkautschuk, ohne Halterung.
  • VVA-18-NG: gelber Naturkautschuk, ohne Halterung.
  • VVA-18-S: Silikonkautschuk, ohne Halterung.
  • VVA-18-T-A: ölbeständiger Gummi, mit Halterung.
  • VVA-18-T-N: Naturkautschuk, mit Halterung.
  • VVA-18-T-NG: gelber Naturkautschuk, mit Halterung.
  • VVA-18-T-S: Silikonkautschuk, mit Halterung.
Hinweis

Anwendungen

Sie finden breite Anwendung in der Papierverarbeitung, insbesondere zur Handhabung von Papierbögen und Etiketten.

Siehe Technische Daten für Vakuumsauger .

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt