ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Durchmesser 18 mm, mit oder ohne Halterung, Gummi

Material
Vakuumsauggreifer aus ölbeständigem Gummi (NBR), Naturkautschuk (NR), gelbem Naturkautschuk (NG) oder Silikonkautschuk (VMQ).
Vernickelte Messinghalterung.
Standardausführungen
- VVA-18-A: ölbeständiger Gummi, ohne Halterung.
- VVA-18-N: Naturkautschuk, ohne Halterung.
- VVA-18-NG: gelber Naturkautschuk, ohne Halterung.
- VVA-18-S: Silikonkautschuk, ohne Halterung.
- VVA-18-T-A: ölbeständiger Gummi, mit Halterung.
- VVA-18-T-N: Naturkautschuk, mit Halterung.
- VVA-18-T-NG: gelber Naturkautschuk, mit Halterung.
- VVA-18-T-S: Silikonkautschuk, mit Halterung.
Anwendungen
Sie finden breite Anwendung in der Papierverarbeitung, insbesondere zur Handhabung von Papierbögen und Etiketten.