San - Antimicrobial
AVG Schwingungsdämpfer mit Flansch
doppeltwirkend, Gummi, Aluminium und Stahl
Flanschkörper
Blau lackiertes Aluminium, emaille auf Nitrocellulosebasis RAL 5010.
Gewindebuchse
Stahl, schwarz lackiert.
Körper Schwingungsdämpfer
Gummiauflage (NBR).
Härte 30, 50, 60 Shore A ±5.
Funktionen und Anwendungen
Werden im Allgemeinen zur Isolation starker Schwingungen eingesetzt, wo axiale Haltekraft und statische Belastbarkeit erforderlich sind.
Schwingungen können verursachen:
- Fehlfunktionen und Verringerung der Maschinen-Lebensdauer und/oder von benachbarten Geräten;
- Gesundheitsschäden;
- Lärmentwicklung.
Sie sind insbesondere geeignet für die Verwendung in Maschinenwerkzeugen, Pressen zur Formung von Kunststoffmaterialien, Spezialmaschinen und Stoßdämpfern.
Siehe Hochleistungs-Schwingungsdämpfer: Merkmale und Auswahlkriterien.
Die in den Diagrammen gezeigten Durchbiegungskurven wurden unter Verwendung von Durchschnittswerten durch statische Versuche ermittelt.
Die tatsächlichen Werte können um ca. ±10 % von den Werten in der Grafik abweichen.
| Beschreibung | Statische Belastbarkeit | Axiale Haltekraft | ||||||
| Min. Last [N] | Max. Belastung [N] | Min. Ablenkung [mm] | Max. Ablenkung [mm] | Min. Last [N] | Max. Belastung [N] | Min. Ablenkung [mm] | Max. Ablenkung [mm] | |
| AVG-50-30 | 300 | 1600 | 1 | 3.5 | 300 | 1400 | 1 | 3 |
| AVG-50-50 | 450 | 2580 | 1 | 3.5 | 450 | 2200 | 1 | 3 |
| AVG-50-60 | 750 | 4300 | 1 | 3.5 | 750 | 3900 | 1 | 3 |
| AVG-75-30 | 400 | 2500 | 1 | 6 | 400 | 2700 | 1 | 6 |
| AVG-75-50 | 600 | 4000 | 1 | 6 | 600 | 4500 | 1 | 6 |
| AVG-75-60 | 800 | 5000 | 1 | 6 | 800 | 6500 | 1 | 6 |
| AVG-90-30 | 140 | 4800 | 1 | 6.5 | 140 | 2900 | 1 | 6.5 |
| AVG-90-50 | 240 | 8100 | 1 | 6.5 | 240 | 4400 | 1 | 6.5 |
| AVG-90-60 | 500 | 17500 | 1 | 6.5 | 500 | 8800 | 1 | 6.5 |
Die Mindestlast ist der Wert, bei dessen Unterschreitung der Schwingungsdämpfer nicht in der Lage ist, die Schwingungen zu isolieren, da er dafür zu steif wäre.
Die Maximallast ist der Wert, bei dessen Überschreitung Störungen auftreten können, die die Funktionstüchtigkeit des Schwingungsdämpfers beeinträchtigen können.
Die Mindestableitung ist die Stauchung des schwingungsdämpfenden Trägers entsprechend der Mindestlast.
Die Maximalableitung ist die Stauchung des schwingungsdämpfenden Trägers entsprechend der Maximallast.