ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Naturkautschuk/Stahl oder Edelstahl
Standardausführungen
- DVM.4: Gewindestift und Grundplatte aus poliertem, verzinktem Stahl, Schwingungsdämpfer aus Naturkautschuk (NR), schwarz, Härte 40, 55, 70 Shore A ±5.
- DVM.4-SST: Gewindestift und Grundplatte aus Edelstahl 1.4301, Schwingungsdämpfer aus Naturkautschuk (NR), schwarz, Härte 55 Shore A ±5.
Funktionen und Anwendungen
Die spezielle konkave Form der Haltefläche ermöglicht eine optimale Anpassung an unebene Oberflächen.
Die Gummipuffer sind entworfen worden um Vibrationen, Erschütterungen und Geräusche von sich bewegenden Körpern und schwingenden Massen zu dämpfen, welche ohne diesen zu folgendem führen können:
- Fehlfunktionen und Verringerung der Maschinen-Lebensdauer und/oder von benachbarten Geräten;
- Gesundheitsschäden;
- Lärmentwicklung.
Belastungsdiagramme für jeden einzelnen Code sind auf Anfrage erhältlich.
Sonderausführungen auf Anfrage
Naturkautschuk, Härte 40, 70 ±5 Shore A für Ausführungen mit nicht rostendem Edelstahl-Fuß 1.4301.