San - Antimicrobial
Kunststoff Thermoplast (Polypropylen)
Material
Kunststoff Thermoplast (Acetalharz POM), schwarz, matt.
Achse
Kunststoff Thermoplast (POM), schwarz
Schraubenabdeckungen
Kunststoff Thermoplast (Polyester PBT), schwarz, glänzend, Einschnappaggregat.
Standardausführungen
- CFQ-SH: Bohrung für Senkschrauben DIN 7991-M4
- CFQ-CH: Bohrung für Zylinderschrauben DIN 912-M4
- CFQ-EH: Bohrung für Sechkantschrauben ISO 4014-M4
Drehwinkel (Richtwert)
Max 195° (-15° und +180° gleich 0° ist der Zustand, bei dem die beiden Scharnierhälften auf der selben Ebene liegen).
Die Drehwinkelbegrenzung darf nicht überschritten werden um die Funktion des Scharniers nicht zu beeinträchtigen.
Zur Auswahl der richtigen Scharnierart und der richtigen Anzahl der Scharniere für die jeweilige Anwendung, siehe die Leitlinien.
| Beständigkeitsprüfungen | |||||
| Axiale Belastbarkeit | Radiale Belastbarkeit | Belastbarkeit bei 90° | |||
| Maximale Tragfähigkeit | Bruchlast | Maximale Tragfähigkeit | Bruchlast | Maximale Tragfähigkeit | Bruchlast |
| Ea [N] | Ra [N] | Er [N] | Rr [N] | E90 [N] | R90 [N] |
| 300 | 1220 | 350 | 1970 | 290 | 720 |