CMVT Scharnier, mit Rastfunktion Ganter Norm GN 437.4

Zink-Druckguss

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Zink-Druckguss, kunststoffbeschicht, schwarz RAL 9005 (SW) oder grau RAL 9006 (SR), matt.

Stift

Thermoplast (Polyacetal POM).

Arbeitstemperatur

80°C.

Feder

Edelstahl nichtrostend 1.4319.

Achse

Edelstahl AISI 303.

Standardausführungen

  • CMVT-A1: Arretierung bei Winkel -90° / 0° / 90°/ 180° drehmoment 0.5 Nm.
  • CVMT-C1: Arretierung bei Winkel -3° / 117°, drehmoment 0.5 Nm.
  • CMVT-A2: Arretierung bei Winkel -90° / 0° / 90°/ 180° drehmoment 1 Nm.
  • CMVT-C2: Arretierung bei Winkel -3° / 117°, Widerstandsmoment 1 Nm.
  • CMVT-A3: Arretierung bei Winkel -90° / 0° / 90°/ 180° drehmoment 2.5 Nm.
  • CMVT-C3: Arretierung bei Winkel -3° / 117°, drehmoment 2.5 Nm.
  • CMVT-A4: Arretierung bei Winkel -90° / 0° / 90°/ 180° drehmoment 4 Nm.
  • CMVT-C4: Arretierung bei Winkel -3° / 117°, Widerstandsmoment 4 Nm.
Hinweis

Drehwinkel (Richtwert)

Max. Drehwinkel: ca. 270º (-90° und +180°, wobei 0° jene Stellung ist, in der die zwei miteinander verbundenen Oberflächen auf einer Ebene sind).

CMVT-C1 - Arretierungswinkel -3° /117° drehmoment 0.5 Nm

Drehmoment

Der Drehmoment entspricht jenem Wert der angewandt werden muss, um das arretierte Scharnier zu lösen.

Funktionen und Anwendungen

Die interne Rastvorrichtung ermöglicht je nach Ausführung drei verschiedene Raststellungen der Tür.

Dies ist besonders vorteilhaft bei Türen, die zum Be- und Entladen bzw. zur Wartung oder Reparatur häufig geöffnet und geschlossen werden müssen.

Die Positionierung der Rastung bei –3° des CMVT-C2 bewirkt, dass die Tür oder Klappe nach dem Schließen einen leichten Druck auf den Rahmen ausübt.

CMVT-C1 - Arretierungswinkel -3° /117° drehmoment 0.5 Nm
Andere Ausführungen

Zubehör auf Anfrage

  • PCM-SP: Gewindeplatten für Scharniere.
  • PCM-TH: Gewindeplatten für die Montage von Scharnieren.
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt