CFDX-G Scharniere für dünnwandige Gehäuse

Montage auf Glasscheiben oder Platten, SUPER-Thermoplast

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Glasfaserverstärkter Kunststoff SUPER-Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.

Achse

Glasfaserverstärkter Kunststoff SUPER-Thermoplast (Polyamid PA)

Stufenscheiben

NBR-Gummi, Härte 70 Shore A (im Lieferumfang enthalten). Gefertigt aus FDA-konformem Material (FDA CFR.21 und EU 10/2011).

Flache Unterlegscheiben

A4 UNI 6593-MT Edelstahl (im Lieferumfang enthalten).

Standardausführungen

Zur Montage mit bündig montierter Tür und Türpfosten (Abb. 1).

  • CFDX-G-C-B: Edelstahlmuttern mit einer Gewindebohrung im schmalen Teil (Türpfosten); Messingbuchsen mit einem Gewindesackloch im breiten Teil (Tür).
  • CFDX-G-C-p: Edelstahl-Gewindebolzen im schmalen Teil (Türpfosten); Messingbuchsen mit Gewindesacklöchern im breiten Teil (Tür).
  • CFDX-G-C-SH: Durchlöcher mit Aufnahme für Senkkopfschrauben im schmalen Teil (Türpfosten), Messingbuchsen mit Gewindesacklöchern im breiten Teil (Tür).

Zur Montage an der Tür (max. Stärke = 5 mm) bündig mit dem Pfosten (Abb. 2).

  • CFDX-G-R-B: Edelstahlmuttern mit einer Gewindebohrung im schmalen Teil (Türpfosten); Messingbuchsen mit einem Gewindesackloch im breiten Teil (Tür).
  • CFDX-G-R-p: Edelstahl-Gewindestifte im schmalen Teil (Türpfosten); Messingbuchsen mit Gewindesacklöchern im breiten Teil (Tür).
  • CFDX-G-R-SH: Durchlöcher mit Aufnahme für Senkkopfschrauben im schmalen Teil (Türpfosten), Messingbuchsen mit Gewindesacklöchern im breiten Teil (Tür).
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Das Scharnier (eingetragenes Design) besteht aus zwei Teilen mit unterschiedlichen Dimensionen (schmaler und breiterer) und kann beispielsweise auf dünnen Rahmen oder Türen angebracht werden. Die Art der Montage erschwert Manipulationen durch Dritte. Die SH-Ausführungen werden zur Erleichterung der Montage nicht montiert geliefert.

Drehwinkel (Richtwert)

Max 195° (-5° und +190° gleich 0° ist der Zustand, bei dem die beiden Scharnierhälften auf derselben Ebene liegen). Die Drehwinkelbegrenzung darf nicht überschritten werden, um die Funktion des Scharniers nicht zu beeinträchtigen.

Beständigkeits-

prüfungen

Axiale BelastbarkeitRadiale BelastbarkeitBelastbarkeit bei 90°
__logo__CFDX_AXIAL__
__logo__CFDX_RADIAL__
__logo__CFDX_90__
Artikelnummer

Maximale Tragfähigkeit
Ea [N]

Bruchlast
Ra [N]
Maximale Tragfähigkeit
Er [N]
Bruchlast
Rr [N]
Maximale Tragfähigkeit
E90 [N]
Bruchlast
R90 [N]
CFDX-G-C.40-B-M5488254139716133471361
CFDX-G-C.40-p-M5x14.5455256936216794501458

CFDX-G-C.40-SH.5

455282245517134921377

CFDX-G-C.50-B-M6

90925671051203412112161
CFDX-G-C.50-p-M6x14.553423301247219414152365
CFDX-G-C.50-SH.692127951238281812992899
CFDX-G-C.60-B-M682035851152200416762481
CFDX-G-C.60-p-M6x14.579831061064190417472510
CFDX-G-C.60-SH.6107235601092332618774587

Beständigkeits-

prüfungen

Axiale BelastbarkeitRadiale BelastbarkeitBelastbarkeit bei 90°
__logo__CFDX_AXIAL__
__logo__CFDX_RADIAL__
__logo__CFDX_90__
Artikelnummer

Maximale Tragfähigkeit
Ea [N]

Bruchlast
Ra [N]
Maximale Tragfähigkeit
Er [N]
Bruchlast
Rr [N]
Maximale Tragfähigkeit
E90 [N]
Bruchlast
R90 [N]
CFDX-G-R.40-B-M5509276049614795551437
CFDX-G-R.40-p-M5x14.5491284554115926141382

CFDX-G-R.40-SH.5

498303753715626081434

CFDX-G-R.50-B-M6

85335501186154017842430
CFDX-G-R.50-p-M6x14.560629381393262516752732
CFDX-G-R.50-SH.678829891235329914753210
CFDX-G-R.60-B-M696532451166225814462377
CFDX-G-R.60-p-M6x14.578631501138202815432631
CFDX-G-R.60-SH.6118735631104337415694784
Gebrauchsanweisung

Montagehinweis

Zur Montage auf Glasscheiben oder Platten:

  • Bohrung der Glasscheibe bzw. Platte mit Ø 10,5 0,2 (Mindestdicke 4mm).
  • Platzieren Sie das Scharnier von vorne in der Mitte des passenden Teils (d1) in der Bohrung.
  • Setzen Sie auf der gegenüberliegenden Seite die Stufenscheiben und die flachen Unterlegscheiben ein und befestigen Sie diese mit Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten).

Bei Ausführung SH:

  • Befestigen Sie die schmale Seite an der Pfostenseite und die breite Seite an der Türseite.
  • Führen Sie den Achsenstift von der Seite ein, an der keine Durchmesservergrößerung vorhanden ist, bis er im Scharnierkörper einrastet.
CFDX-G-C-B - Für bündig montierte Türen und Türpfosten, Buchsen mit Gewindebohrung 
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt