San - Antimicrobial
CFB. Scharniere für dünnwandige Gehäuse und Rahmen
Kunststoff Thermoplast
Material
Glasfaserverstärkter Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.
Achse
Edelstahl AISI 303.
Standardausführung
Bohrungen für M6 Senkschrauben und Stifte für eine genaue Positionierung des Scharniers.
Drehwinkel (Richtwert)
Max 200° (-10° und +190° gleich 0° ist der Zustand, bei dem die beiden Scharnierhälften auf der selben Ebene liegen).
Die Drehwinkelbegrenzung darf nicht überschritten werden um die Funktion des Scharniers nicht zu beeinträchtigen.
Zur Auswahl der richtigen Scharnierart und der richtigen Anzahl der Scharniere für die jeweilige Anwendung, siehe die Leitlinien.
| Beständigkeitsprüfungen | |||||
| Axiale Belastbarkeit | Radiale Belastbarkeit | Belastbarkeit bei 90° | |||
| Maximale Tragfähigkeit Ea [N] | Bruchlast Ra [N] | Maximale Tragfähigkeit Er [N] | Bruchlast Rr [N] | Maximale Tragfähigkeit E90 [N] | Bruchlast R90 [N] |
| 610 | 6020 | 640 | 5020 | 520 | 2200 |
Montagehinweis
- Zur Montage den Stift entfernen und die beiden Scharnierflügel montieren (durch die Positionierstifte wird die exakte Positionierung erleichtert).
- Dann werden die beiden Elemente in die richtige Lage gebracht und durch das Einschieben des Stiftes verbunden.