San - Antimicrobial
NDL.Q Einsteckbuchsen für Vierkantrohre
Kunststoff Thermoplast
Material
Thermoplast, Polyamid (PA), schwarz, matt.
Standardausführung
Mutter Stahl verzinkt DIN 934 (im Lieferumfang enthalten).
Funktionen und Anwendungen
Die beiden Einsteckbuchsenteile sind mittels zweier Stifte, die in speziellen Sitzen untergebracht sind, verbunden. Der Hohlraum im Inneren der Einsteckbuchse ist zur Aufnahme einer Sechskantmutter DIN 934 gedacht.
Die Montage erfolgt einfach durch die Positionierung der Einsteckbuchse im Rohr, ohne dass Schrauben oder andere Befestigungselemente benötigt werden.
Sonderausführungen auf Anfrage
Einsteckbuchsen ohne Mutter.