Die-cast zinc alloy
Material
Zink-Druckguss ZD
Epoxidharz-Beschichtung:
- Schwarz, RAL 9005, strukturmatt SW
- Grau, RAL 9006, matt. SR
Nabennut DIN 6885-1
- P9 für Ausführung GN 210-K
- JS9 für Ausführung GN 210-KK
Abdeckkappe
Polyamid (PA)
- Demontierbar
- Schwarz für SW
- Grau für SR
Standardausführungen
- GN 210-B: ohne Nabennut, ohne Klemmung.
- GN 210-BK: ohne Nabennut, mit Klemmung.
- GN 210-K: mit Nabennut, ohne Klemmung.
- GN 210-KK: mit Nabennut, mit Klemmung.
- GN 210-V: mit Doppel-Vierkant-Loch, ohne Klemmung.
- GN 210-VK: mit Doppel-Vierkant-Loch, mit Klemmung.
Zylinderschrauben ISO 4762
Für Bohrungen in den Ausführungen GN 210-BK, GN 210-KK, GN 210-VK
Edelstahl
Funktionen und Anwendungen
Die Betätigungshebel GN 210 dienen zur Betätigung von Wellen, beispielsweise zum Umschalten von Getrieben, zum Einrücken von Kupplungen oder zum Betätigen von Ventilen und Verschlüssen.
Das Drehmoment wird über eine geometrische Kupplung mit paralleler Lasche oder Vierkantwelle übertragen. Dadurch wird eine präzise Winkelposition zwischen Welle und Hebel gewährleistet. Die Winkelposition kann durch den Einsatz von Betätigungshebeln mit glatter Bohrung frei definiert werden.
Hebel mit Nut für Lasche oder Vierkantloch können axial mit einer Unterlegscheibe mit Senkkopf befestigt werden.
Die Versionen mit Klemmung übertragen Drehmomente und Kräfte spielfrei durch Reibungsklemmung und fixieren die Nabe axial. Sie sind einfach zu installieren und können auch nach der Installation noch angepasst werden.
Der Drehwinkel der Betätigungshebel kann mit Kugel- und Federdruckstücken beibehalten oder mit Endanschlägen begrenzt werden.