Standardausführungen
- RMA-US-SC: Magnet Samarium Cobalt (SmCo), temperaturbeständig bis 350°C.
- RMA-US-ND: Magnet Neodym, Eisen, Bor (NdFeB), temperaturbeständig bis 80°C, vernickelt.
- RMA-US-HF: Magnet Hartferrit, temperaturbeständig bis 250°C.
Funktionen und Anwendungen
Rohmagnete RMA-US sind ungeschirmte Magnete in Scheibenform.
Diese Magnete werden gewöhnlich mittels Klebstoff.
Bei Anwendungen ohne Luftspalt haben Rohmagnete RMA-US immer geringere Haftkräfte als Magnetsysteme RMA758) wo magnetische Abschirmung die Stärke der Haftkraft an der Oberfläche enorm erhöht.