ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Durchmesser 17 mm, mit oder ohne Halterung, Gummi
Material
Vakuumsauggreifer aus ölbeständigem Gummi (NBR), Naturkautschuk (NR) oder Silikon (VMQ).
Halter, AVP vernickelt.
Standardausführungen
- VVA-17-A: ölbeständiger Gummi, ohne Halterung.
- VVA-17-N: Naturkautschuk, ohne Halterung.
- VVA-17-S: Silikonkautschuk, ohne Halterung.
- VVA-17-T-A: ölbeständiger Gummi, mit Halterung.
- VVA-17-T-N: Naturkautschuk, mit Halterung.
- VVA-17-T-S: Silikonkautschuk, mit Halterung.
Anwendungen
Sie finden breite Anwendung in der Papierverarbeitung, insbesondere zur Handhabung von Papierbögen und Etiketten.