VVA-17 Flache Vakuumsauger mit Schaft

Durchmesser 17 mm, mit oder ohne Halterung, Gummi

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Vakuumsauggreifer aus ölbeständigem Gummi (NBR), Naturkautschuk (NR) oder Silikon (VMQ).

Halter, AVP vernickelt.

Standardausführungen

  • VVA-17-A: ölbeständiger Gummi, ohne Halterung.
  • VVA-17-N: Naturkautschuk, ohne Halterung.
  • VVA-17-S: Silikonkautschuk, ohne Halterung.
  • VVA-17-T-A: ölbeständiger Gummi, mit Halterung.
  • VVA-17-T-N: Naturkautschuk, mit Halterung.
  • VVA-17-T-S: Silikonkautschuk, mit Halterung.
Hinweis

Anwendungen

Sie finden breite Anwendung in der Papierverarbeitung, insbesondere zur Handhabung von Papierbögen und Etiketten.

Siehe Technische Daten für Vakuumsauger .

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt

Diese Website ist durch reCAPTCHA Enterprise geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.