Radkörper Kunststoff Thermoplast, mit und ohne Lager, Lauffläche gespritztes Polyurethan
Lauffläche
Gespritztes Polyurethan, Härte 55 Shore D.
Radkörper
Kunststoff Thermoplast, Polyamid (PA).
Abdeckkappe aus glasfaserverstärktem Polyamid (PA)-Thermoplast.
Standardausführungen
- RBL: Nabe mit durchgängigem Loch
- RSL: Nabe mit Kugellager. Ideale und geräuscharme Lösung für hohe Lasten und laufenden Einsatz.
Anwendungen
Ausgezeichnete Gleit- und elastische Eigenschaften, gute Verschleiß- und Reißfestigkeit.
Für Auswahlkriterien der Räder siehe Technische Daten.
RE.FF Räder können auch mit Stahlblech-Gehäuse geliefert werden RE.FF-N .
Umweltbedingungen
Geeignet zum Einsatz bei ungünstigen Umgebungsbedingungen wie Alkohol, Glykol, schwachen organischen- und mineralischen Säuren, Wasser und Dampf.
Ergonomisch empfohlene Höchstlast
Für jede Last und jeden Durchmesser gibt die Tabelle die Kraft (in N) an, die erforderlich ist, um ein einzelnes Rad mit einer konstanten Geschwindigkeit von 4 km/h auf glattem Untergrund zu schieben oder zu ziehen.
Für die manuelle Handhabung eines vierrädrigen Transportwagens wird empfohlen, Durchmesser mit Werten unter 50 N zu wählen; bei häufiger Handhabung sollten Werte unter 30 N gewählt werden.
| Zugkraft oder Schubkraft für die Radbewegung [N] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last [N] | |||||||||
| 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | ||
| D[mm] | 80 | 45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 | 22 | 45 | - | - | - | - | - | - | |
| 125 | 12 | 22 | 40 | - | - | - | - | - | |
| 150 | <10 | 20 | 32 | 45 | 60 | 80 | - | - | |
| 200 | <10 | <10 | <10 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | |
| Zugkraft oder Schubkraft für die Radbewegung [N] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last [N] | |||||||||
| 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | ||
| D[mm] | 80 | 45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 | 22 | 45 | 50 | - | - | - | - | - | |
| 125 | 12 | 22 | 40 | 50 | - | - | - | - | |
| 150 | <10 | 20 | 32 | 41 | 50 | 65 | - | - | |
| 200 | <10 | <10 | <10 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | |
Maschineller Antrieb
Für den maschinellen Antrieb sind im technischen Datenblatt die Daten für die Minderung der Tragfähigkeit angegeben.
Temperatur
Falls die Betriebsbedingungen den normalen Temperaturbereich über- oder unterschreiten, können im technischen Datenblatt die Daten für die Minderung der Tragfähigkeit abgelesen werden.