San - Antimicrobial
Kunststoff Thermoplast
Radkörper
Thermoplast (PA), weiß oder blau RAL 5005 (C55).
Standardausführungen
- RBL: Nabe mit durchgängigem Loch
- RSL: Nabe mit Kugellager. Ideale Lösung für hohe Lasten und laufenden Einsatz.
Funktionen und Anwendungen
Hervorragende Verschleiß-und Reißfestigkeit.Für Auswahlkriterien der Räder siehe Technische Daten.
RE.F8 Räder können auch mit Gehäuse geliefert werden:
- RE.F8-N: Räder mit elektrogeschweißtem Stahlblechgehäuse.
- RE.F8-H: Räder mit Stahlblechgehäuse für mittelschwere Lasten.
- RE.F8-WH: Räder mit elektrogeschweißtem Stahlblechgehäuse für schwere Lasten
Umweltbedingungen
Geeignet für den Einsatz in feuchten Umgebungen, mit der Anwesenheit von sehr aggressiven Chemikalien. Der Einsatz in Umgebungen mit stark organischen und konzentrierten Mineralsäuren ist nicht ratsam.
Ergonomisch empfohlene Höchstlast
Für jede Last und jeden Durchmesser gibt die Tabelle die Kraft (in N) an, die erforderlich ist, um ein einzelnes Rad mit einer konstanten Geschwindigkeit von 4 km/h auf glattem Untergrund zu schieben oder zu ziehen.
Für die manuelle Handhabung eines vierrädrigen Transportwagens wird empfohlen, Durchmesser mit Werten unter 50 N zu wählen; bei häufiger Handhabung sollten Werte unter 30 N gewählt werden.
| Zugkraft oder Schubkraft für die Radbewegung [N] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last [N] | |||||||
| 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 7000 | ||
| D[mm] | 65 | 55 | - | - | - | - | - |
| 80 | 40 | - | - | - | - | - | |
| 100 | 35 | 60 | 90 | - | - | - | |
| 125 | 25 | 50 | 60 | 80 | - | - | |
| 150 | 10 | 25 | 60 | 80 | 100 | - | |
| 200 | <10 | 18 | 47 | 58 | 65 | 78 | |
| Zugkraft oder Schubkraft für die Radbewegung [N] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last [N] | |||||||
| 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 7000 | 9000 | ||
| D[mm] | 80 | 22 | 32 | 40 | 65 | - | - |
| 100 | 18 | 23 | 35 | 55 | 70 | - | |
| 125 | 12 | 18 | 27 | 34 | 55 | 80 | |
Maschineller Antrieb
Für den maschinellen Antrieb sind im technischen Datenblatt die Daten für die Minderung der Tragfähigkeit angegeben.
Temperatur
Falls die Betriebsbedingungen den normalen Temperaturbereich über- oder unterschreiten, können im technischen Datenblatt die Daten für die Minderung der Tragfähigkeit abgelesen werden.