GN 505 Muttern für T-Nuten

Schnellmontage, Stahl

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Standardausführungen

Stahl verzinkt.

  • GN 505-MB: mit Bremsmoment.
  • GN 505-OB: ohne Bremsmoment.
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Hammerkopfmuttern für T-Nuten GN 505 werden zur Schnellmontage bei Aluminiumprofilen eingesetzt. Beim Festdrehen der Befestigungsschraube wird die Mutter durch das Drehmoment quergestellt und damit in der Nute verankert. Dieser Vorgang wird durch die Ausführung mit Bremsmoment (Form MB) noch unterstützt. In diesem Falle ist das Muttergewinde bewusst schwergängig gemacht. Zum Lösen genügt eine Drehung der Schraube bzw. der Mutter um 90°, um beide Elemente zusammen mit dem befestigten Teil zu entnehmen.

GN 505 - Muttern für T-Nuten
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt

Diese Website ist durch reCAPTCHA Enterprise geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.