ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Kunststoff Thermoplast, Eingriffswinkel 20°
Material
Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), glasfaserverstärkt, grau.
Standardausführungen
- ZCL-0.5: Modul 0.5, Nabe nicht gebohrt (Anzahl der Zähne Z≤50) oder vorgebohrte Nabe (Anzahl der Zähne Z ≥ 55)
- ZCL-1.0: Modul 1.0, Nabe nicht gebohrt (Anzahl der Zähne Z = 10) oder vorgebohrte Nabe
- ZCL-1.5: Modul 1.5, vorgebohrte Nabe mit Passfedernut
- ZCL-2.0: Modul 2.0, vorgebohrte Nabe mit Passfedernut
- ZCL-2.5: Modul 2.5, vorgebohrte Nabe mit Passfedernut
- ZCL-3.0: Modul 3.0, vorgebohrte Nabe mit Passfedernut
- ZCL-1.0-K: Modul 1.0, gebohrte Nabe mit Passfedernut UNI 6604, Toleranz D10.
- ZCL-1.5-K: Modul 1.5, gebohrte Nabe mit Passfedernut UNI 6604, Toleranz D10.
- ZCL-2.0-K: Modul 2.0, gebohrte Nabe mit Passfedernut UNI 6604, Toleranz D10.
- ZCL-2.5-K: Modul 2.5, gebohrte Nabe mit Passfedernut UNI 6604, Toleranz D10.
- ZCL-3.0-K: Modul 3.0, gebohrte Nabe mit Passfedernut UNI 6604, Toleranz D10.
Bei den Ausführungen mit vorgebohrter Nabe, zeigt der Wert „d“ in der Tabelle den Minimum-Durchmesser des Durchlochs.
Bei der Ausführung -K verläuft die Bearbeitung der Passfedernut nicht unbedingt synchron mit der Verzahnung.
Eigenschaften
Das Drehmoment, das in der Tabelle angegeben wird, ist zwischen 0 und 150 U/min gewährleistet. Die Drehzahl kann je nach Schmierung, Temperatur, Kombination unterschiedlicher Materialien und Betriebsdauer variieren.
Maximale Toleranz bei glatten Durchloch: IT 9
Technische Daten
Siehe: Übertragungselemente.
Sonderausführungen auf Anfrage
- Montage mittels Gewindestiften.
- Verschiedene atypische Getriebe mit Nabe mit Passfedernut entsprechend UNI 6604, Toleranz D10.
Montagehinweis
Um zwei Stirnzahnräder miteinander zu verbinden muss ein positives Flankenspiel berücksichtigt werden. Für Module 0.5 - 1.0 - 1.5 wird eine Toleranz (+0.03 +0.1) empfohlen. Für Module 2.0 - 2.5 - 3.0 wird eine Toleranz (+0.08 +0.3) empfohlen.