Kunststoff Thermoplast (Polypropylen)
Material
Thermoplast (Polypropylen, PP), hohe UV-Beständigkeit, RAL 9005, schwarz.
Standardausführungen
Befestigungsbohrungen für Zylinderschrauben oder Sechskantschrauben.
- DCE-S-1: mit einem Loch.
- DCE-S-2-3-4-5-6-7: mit zwei Löchern.
Arbeitstemperatur
Von -30 °C bis +90 °C.
Funktionen und Anwendungen
Die Rohrschellen der Standardbaureihe gemäß DIN 3015-1 ermöglichen die sichere Befestigung von starren Rohren oder flexiblen Kabeln und reduzieren Vibrationen und Geräusche.
Insbesondere definiert die Norm spezifische Referenzgruppen je nach den Gesamtabmessungen der Klemmverbinder.
Die Tabelle zeigt die Referenz zwischen der DIN-3015-1-Gruppe und der jeweiligen DCE-S-Gruppe.
Die spezielle Innenrändelung der beiden Schellenhälften sorgt für hohe Griffigkeit zwischen Schelle und Rohr und gewährleistet somit eine hohe Stabilität.
Sie werden sowohl in der Industriehydraulik als Befestigungssystem für den Bau von starren Rohrleitungen (für Flüssigkeiten oder Gase) als auch in der Mobilhydraulik (Erdbewegungsmaschinen, landwirtschaftliche Fahrzeuge) für den Bau von hydraulischen oder pneumatischen Systemen mit flexiblen Schläuchen oder Kabeln eingesetzt.
Sie kommen auch im Eisenbahn- und Schifffahrtssektor zum Einsatz.
Technische Daten der Rohrschellen.
| Referenz zwischen der DIN-3015-1-Gruppe und der DCE-S-Gruppe | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN-3015-1-Gruppe | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| DCE-S-Gruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Ausführungen auf Anfrage
- Rohrschellen mit verschiedenen Durchmessern.
- Verschiedene Werkstoffe und Farben.