GN 111.2 Halteseile

Edelstahl

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Standardausführungen

Halteseil aus Edelstahl 1.4301, glatte Oberfläche, Befestigungslasche aus Edelstahl 1.4301 und Schlüsselring aus Edelstahl 1.4310:

  • GN 111.2-A-BL: Halteseil mit zwei Schlüsselringen.
  • GN 111.2-B-BL: Halteseil mit Befestigungslasche und Schlüsselring.
  • GN 111.2-C-BL: Halteseil mit zwei Befestigungslaschen.
  • GN 111.2-D-BL: Halteseil mit 2 Ösen
  • GN 111.2-E-BL: Halteseil mit einer Befestigungslasche und Öse.

Halteseil aus Edelstahl 1.4301, mit transparenter PVC-Beschichtung, Karabinerhaken aus Edelstahl 1.4401, glatte Aluminium-Presshülsen, Befestigungslasche aus Edelstahl 1.4301 und Schlüsselring aus Edelstahl 1.4310:

  • GN 111.2-A-TR: Halteseil mit zwei Schlüsselringen.
  • GN 111.2-B-TR: Halteseil mit Befestigungslasche und Schlüsselring.
  • GN 111.2-C-TR: Halteseil mit zwei Befestigungslaschen.
  • GN 111.2-D-TR: Halteseil mit 2 Ösen
  • GN 111.2-E-TR: Halteseil mit einer Befestigungslasche und Öse.
  • GN 111.2-K-TR: Seil mit Karabinerhaken und Öse.
  • GN 111.2-L-TR: Seil mit Karabinerhaken und Befestigungslasche.
  • GN 111.2-M-TR: Seil mit Karabinerhaken und Schlüsselring.

Halteseil aus Edelstahl 1.4301, mit schwarzer PVC-Beschichtung, schwarz verzinkte Befestigungslasche aus Edelstahl 1.4310 und schwarz verzinkter Schlüsselring aus Edelstahl 1.4301:

  • GN 111.2-A-SW: Halteseil mit zwei Schlüsselringen.
  • GN 111.2-B-SW: Halteseil mit Befestigungslasche und Schlüsselring.
  • GN 111.2-C-SW: Halteseil mit zwei Befestigungslaschen.
  • GN 111.2-D-SW: Halteseil mit 2 Ösen
  • GN 111.2-E-SW: Halteseil mit einer Befestigungslasche und Öse.
Ausführungen mit Ringen (Ausführungen A, B und M) geeignet für selbstsichernde Kugelbolzen und selbstsichernde Stifte mit einem Stiftdurchmesser d1
d1GN 113.1 GN 113.3 GN 113.4 GN 113.7 GN 113.8 GN 113.9 GN 113.10GN 113.5 GN 113.6GN 113.11 GN 113.12GN 114.2 GN 114.3 GN 114.6GN 124.1 GN 124.2GN 124.3GN 214.2 GN 214.3 GN 214.6GN 314
145 / 6 / 8alle5 / 6 / 8 /10allealle8 / 106 / 8-
1810 / 12 / 16 / 20 / 25-12 / 16--10 / 1210 / 12 / 16 / 20 / 258 / 10 / 12
24--20 / 25----16 / 20
30--------
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Die Halteseile GN 111.2 werden hauptsächlich in Kombination mit verschiedenen Arten von selbstsichernden Bolzen verwendet. Sie sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, sodass sie in verschiedenen Anwendungen eingesetzt werden können.

Die Ausführung mit schwarzer Ummantelung (GN 111.2-SW) ist optisch dezent und kann auch bei Anwendungen eingesetzt werden, bei denen Reflexionen auf der Oberfläche auf ein Minimum reduziert werden müssen.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt

Diese Website ist durch reCAPTCHA Enterprise geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.