PVD. Pneumatik-Spanner

Kniehebelmodule, Stahl

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Stahl C10, verzinkt.

Anbauteil

Stahl C10, verzinkt.

Innensechskantschraube mit Senkung für Zylinderhalterung

Stahl brüniert.

Zylinderbuchsen

Stahl gehärtet.

Zylinderkörper und –kopf

Aluminium.

Drehstifte und Seegerringe.

Aluminium.

Hebel

Edelstahl nichtrostend 1.4021.

Standardausführung

  • PVD-APV: mit offenem Spannarm und zwei Flankenscheiben.
  • PVD-EPV: mit massivem Spannarm und Halteschelle.

Maximaler Betriebsdruck

6 bar

Maximale Arbeitstemperatur

70°C.

Andrückschrauben

Separat zu bestellen

Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Alle beweglichen Teile sind mit Spezialfett geschmiert.

Pneumatik-Spanner PVD. können auf zwei unterschiedlichen Ebenen montiert werden.

Sie sind alle mit einem Magnetzylinder ausgestattet, der über den Näherungsschalter PSWX (separat zu bestellen) sendet drive und/oder control Impulse während der Betätigung.

Alle Magnetzylinder sind mit einer automatischen Pneumatikbremse im hinteren Kopfteil ausgestattet.

Durch Schmierung bei der Montage wird die Funktionsfähigkeit und Lebensdauer des Zylinders verlängert. Es wird empfohlen Durchflussregler einzusetzen, dadurch wir die Lebensdauer der mechanischen Komponenten erhöht.

PVD-EPV - Mit massivem Spannarm und Halteschelle 
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Speedyblock

Frage zum Produkt