San - Antimicrobial
Thermoplastischer Gummi-Laufbelag, Radkörper Polypropylen, glatte Bohrung
Lauffläche
Wärmehärtendes Kunstharz, grau, abriebfest, Härte 85 Shore A.
Radkörper
Polypropylen-basierter (PP) Thermoplast.
Lagerung
Nabe mit durchgängigem Loch
Feststehendes Gehäuse
Verzinktes Edelstahlblech. Das Gehäuse ist für eine Tragfähigkeit bis zu 1800N ausgelegt.
Lenkgehäuse
Verzinktes Edelstahlblech. Das Gehäuse ist für eine Tragfähigkeit bis zu 1800N ausgelegt. Die zweifache Kugellagerung und der direkte Kontakt zwischen Platte und Kugellagerhalterung mit integriertem Bolzen garantieren eine ausgezeichnete Manövrierbarkeit. Benötigt keine Wartung.
Bestehend aus (siehe Abb. 1):
- Platte: verzinktes Edelstahlblech 1.4301
- Lenkgabel: Edelstahlblech 1.4301;
- Kugellagerhaltering: verzinktes Edelstahlblech 1.4301;
- Zapfen: in der Platte integriert;
- Lagerung: zweifache Kugellagerung, fettgeschmiert;
- Staubschutzring: Polymer Farbe Blau, nur für SBL und SBF Ausführungen erhältlich.
Bremse
Bremse, sperrt sowohl die Drehung des Rades als auch die des Gehäuses. Die optimalen Abmessungen der Bremse beschränken den Platzbedarf auf ein Minimum und garantieren eine leichte Manövrierbarkeit. Feder aus gehärtetem Stahl oder Edelstahl (SST Ausführung).
Standardausführungen
- PBL: feststehendes Gehäuse ohne Bremse.
- SBL: Lenkgehäuse ohne Bremse.
- SBF: Rad mit Lenkgehäuse, mit Bremse.
- FBL: Lenkgehäuse und zentrale Durchgangsbohrung zur Befestigung, ohne Bremse.
- FBF: Lenkgehäuse und zentraler Durchgangsbohrung zur Befestigung, mit Bremse.
Anwendungen
Ausgezeichnete Gleitfähigkeit und Elastizität. Weitere Informationen finden im Datenblatt zu RE.G1.