FHJ Verbindungsstücke mit Gewinde

für modulare Schmier-/Kühlmittelschlauchsysteme, Thermoplast

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Thermoplast (Polyacetal POM).

Standardausführungen

  • FHJ-BSPT: konisches BSPT-Gewinde, Farbe blau.
  • FHJ-NPT: konisches NPT-Gewinde, Farbe orange.
Hinweis

Eigenschaften

Die Montage erfolgt durch Schnappverbindungen (Abb.1) mit modularen Segmentschläuchen FHT.

Wir empfehlen für die Abdichtung die Verwendung von PTFE-Band auf dem Gewinde.

FHJ-BSPT - Konisches BSPT-Gewinde 

Chemische Verträglichkeit

Das Material ist gegen Reinigungsmittel, Schmierstoffe und Öle beständig, ein Kontakt mit starken Säuren und Basen ist zu vermeiden.

Für die Verwendung von anderen als den aufgeführten Flüssigkeiten wenden Sie sich bitte an den technischen Service von Elesa.

Es wird auf jeden Fall empfohlen, die Eignung des Produkts unter tatsächlichen Arbeitsbedingungen vorab zu prüfen.

Andere Ausführungen

Sonderausführungen auf Anfrage

Verbindungsstücke mit Gewinde aus Materialien, die für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet sind (FDA CFR.21 und EU 10/2011).

Zubehör auf Anfrage

Zange für die Montage von Komponenten.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt