EKK. Rändelknöpfe

Kunststoff Thermoplast

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Glasfaserverstärkter Thermoplast (Polyamid PA)

Standardausführungen

  • EKK-B: Buchse Messing, Innengewinde.

Ergostyle Farben, matt.

  • EKK-p: Gewindestift, Stahl verzinkt, Gewindeende gemäß UNI 947 : ISO 4753 (siehe Technische Daten).

Schwarzgrau, orange oder rot, matt.

Andere Ausführungen

Sonderausführungen auf Anfrage

Die Rändelknopfschraube EKK-p können in einer der Ergostyle Farben geliefert werden.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt