CGT-TC Verschlussschrauben

für CGT Kabelverschraubungen; metrisches und PG-Gewinde, Kunststoff Thermoplast

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Glasfaserverstärkter Thermoplast (Polyamid PA), Grau RAL 7035 (C3) oder Schwarz RAL 9005 (C9).

Standardausführungen

  • CGT-TC-S: metrisches Gewinde, Kreuzschlitz, grau.
  • CGT-TC-AV: metrisches Gewinde, Schlitz-Schraubenzieher, schwarz.
  • CGT-TC-PG-AV: PG-Gewinde, Schlitz-Schraubenzieher, grau oder schwarz.
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Sie werden verwendet, um nicht genutzte Öffnungen in elektrischen Geräten wie Verteilerkästen oder Anschlussdosen abzudichten, wodurch ein dichter Sitz und Schutz vor Staub und Feuchtigkeit gewährleistet werden.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt