metrisches, PG- und NPT-Gewinde, Kunststoff Thermoplast
Material
Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), Grau RAL 7035 (C3) oder Schwarz RAL 9005 (C9).
Dichtungseinsatz
Chloropren-Kautschuk (CR)
Klemmeinsatz
Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA)
Standardausführungen
- CGT: metrische Gewinde.
- CGT-PG: PG-Gewinde.
- CGT-NPT: NPT-Gewinde.
Funktionen und Anwendungen
Sie dienen zur Befestigung und Isolierung von Elektrokabeln in elektrischen Geräten wie Verteilerkästen und Anschlussdosen und bieten Schutz vor Staub, Wasser und äußeren Einflüssen.
Sie halten das Kabel sicher an seinem Platz, verhindern mechanische Beanspruchung oder versehentliches Ziehen, das die internen elektrischen Verbindungen beeinträchtigen könnte, und gewährleisten so die elektrische Verbindung.
Innerhalb des angegebenen Klemmbereichs nimmt die Dicht- und Klemmwirkung mit zunehmendem Kabeldurchmesser zu.
Die Kabelverschraubungen können an elektrischen Geräten entweder mithilfe eines vorhandenen Gewindes oder, bei einer Durchgangsbohrung, mithilfe von Befestigungsmuttern angebracht werden.