CGT-NTC Befestigungsmuttern

für CGT Kabelverschraubungen; metrische, PG- und NPT-Gewinde, Kunststoff Thermoplast

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Glasfaserverstärkter Thermoplast (Polyamid PA), Grau RAL 7035 (C3) oder Schwarz RAL 9005 (C9).

Standardausführungen

  • CGT-NTC: metrische Gewinde.
  • CGT-NTC-PG: PG-Gewinde.
  • CGT-NTC-NPT: NPT-Gewinde.
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Sie dienen zur Befestigung einer CGT Kabelverschraubung in der Öffnung eines Verteilerkastens oder Anschlussdose, um eine mechanische Abdichtung zu gewährleisten. Sie können auch zur Befestigung von CGT-HR Reduzierungen oder CGT-TC Verschlussschrauben verwendet werden.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt