EBR-SWB Bügelgriff mit bistabiler elektrischer Schaltfunktion

Kunststoff Thermoplast

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Glasfaserverstärkter Thermoplast, Polyamid (PA), zertifiziert gemäß UL-94 V0, selbstverlöschend, schwarz.

Bistabiler elektrischer mit Knopf

Die Vorrichtung besteht aus einem normal offenen (NO) Kontakt.

Die Umschaltung erfolgt über den violetten Taster (bistabiler Kontakt), und bleibt so lange aktiv, bis der Taster erneut gedrückt wird.

Kontaktwiderstand: max. 0,050 Ω

Isolationswiderstand: min. 1 GΩ bei 500 VDC

LED

Eine rote LED und eine grüne LED können über eine externe Logikschaltung so konfiguriert werden, dass sie den Status des Schalters anzeigen.

Spannungsbereich 24 Vdc ± 15%

Schraubenabdeckungen

Kunststoff Thermoplast, schwarzgrau, matt. Montiert geliefert, demontierbar mithilfe eines Schraubenziehers.

IP Schutzart

Schutzart IP65, gemäß EN 60529

Standardausführungen

Durchlöcher für Zylinderschrauben mit Innensechskant.

  • EBR-SWB-B-C: Stecker, Stahl verzinkt, 8-polig M12x1, Anschluss unten
  • EBR-SWB-L-C: Stecker, Stahl verzinkt, 8-polig M12x1, Anschluss seitlich links.
  • EBR-SWB-R-C: Stecker, Stahl verzinkt, 8-polig M12x1, Anschluss seitlich rechts.

8-polige Kabel UL: AWG22 RAL9005 PVC UL AWM Style 1569/2517.

  • EBR-SWB-B-F2.5: 8-polige Kabel, Länge 2,5 m, Anschluss unten.
  • EBR-SWB-B-F5: 8-polige Kabel, Länge 5m, Anschluss unten.
  • EBR-SWB-L-F2.5: 8-polige Kabel, Länge 2,5 m, Anschluss seitlich links.
  • EBR-SWB-L-F5: 8-polige Kabel, Länge 5 m, Anschluss seitlich links.
  • EBR-SWB-R-F2.5: 8-polige Kabel, Länge 2,5 m, Anschluss seitlich rechts.
  • EBR-SWB-R-F5: 8-polige Kabel, Länge 5 m, Anschluss seitlich rechts.
EBR-SWB-R-F2.5 - Kabel, Länge 2,5 m, Anschluss seitlich rechts 
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Dieser Bügelgriff wird verwendet, wenn die Umschaltung länger aktiv sein soll.

Die LEDs können über eine externe Logikschaltung so konfiguriert werden, dass sie den jeweiligen Status des Tasters anzeigen. Anwendungsbeispiel: Taster in neutraler Stellung: grüne LED ein, Taster eingeschaltet: rote LED aus.

Die mechanische Lebensdauer des Tasters beträgt 200000 Schaltzyklen.

Das Produkt wurde gemäß den Normen EN60947-1:2007 +A1:2021 +A2:2014 EN 60947-5-1:2017 hergestellt. Das CE-Zeichen ist auf einer Seite des Griffs sichtbar.

Wird ein Winkelstecker als Erweiterung verwendet, ist der Kabelausgang wie in Bild 1 gezeigt.

EBR-SWB Bügelgriffe können mit EBR Bügelgriffen kombiniert werden.

Technische Daten

Zugbelastung und Schlagfestigkeit: Die in der Tabelle angegebenen Werte F1, F2, L1 und L2 sind das Ergebnis von Bruchprüfungen mit den entsprechenden dynamometrischen Instrumenten unter den in der Abbildung dargestellten Bedingungen bei Umgebungstemperatur.

EBR-SWB-R-F2.5 - Kabel, Länge 2,5 m, Anschluss seitlich rechts 
EBR-SWB-R-F2.5 - Kabel, Länge 2,5 m, Anschluss seitlich rechts 
Elektrische Eigenschaften
LastSpannungsbereichSchaltstromMaximale Schaltzyklen
Resistiv12 Vdc4 A200000
Resistiv48 Vdc1 A200000
Resistiv48 Vdc2 A100000
Resistiv48 Vdc3 A75000
Logikebene5 Vdc10 mA200000
DWV1000 Vrms--
Bedingter Kurzschlussstrom: 1000A

*Bei der Version mit Steckverbinder beträgt die maximal zulässige Spannung 24 V und der maximal zulässige Strom 2 A.

Zubehör

Zubehör auf Anfrage

FC-M12x1: Verlängerung mit 8-poligem M12 Axialverbinder.

Andere Ausführungen

Weitere Standardausführungen

  • EBR.: einzelner Bügelgriff ohne Schalter.
  • EBR-SWM: Bügelgriff mit monostabiler elektrischer Schaltfunktion
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt