VPB Feste Aufhängungen für Vakuumsauger

Gewindeverbindungen mit Außen- oder Innengewindeanschluss, Aluminium und Messing

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Bolzen, Gewindehülse und Nutmuttern aus vernickeltem Messing.

Luftanschluss aus blau eloxiertem Aluminium.

Standardausführungen

  • VPB-F: mit Innengewindeanschluss und geradem Luftanschluss.
  • VPB-F-L: mit Innengewindeanschluss und L-förmigem Luftanschluss.
  • VPB-M: mit Außengewindeanschluss und geradem Luftanschluss.
  • VPB-M-L: mit Außengewindeanschluss und L-förmigem Luftanschluss.
Hinweis

Eigenschaften

Die VPB-Federstößel bestehen aus Gewindebuchsen mit Nutmuttern zur Höheneinstellung und zur Befestigung am Automatisierungsgerät.

Der Gewindeanschluss dient zur Befestigung des Vakuumsaugers mit Halterung. Auf der gegenüberliegenden Seite befindet sich die Schnellkupplung zum Anschluss des Luftansaugschlauches.

Kompatibel mit Kunststoffschläuchen des Durchmessers 6x8.

Siehe Technische Daten für Vakuumsauger  .

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt