VPA Vakuumsauger Halterungen

Außen- oder Innengewindeanschluss, Stahl, Aluminium und Messing

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Schaft aus Messing.

Feder Edelstahl.

Gewindehülse und Sechskantmuttern aus AVP-Stahl.

Luftanschluss aus blau eloxiertem Aluminium.

Standardausführungen

  • VPA-F: mit Innengewindeanschluss und geradem Luftanschluss.
  • VPA-F-L: mit Innengewindeanschluss und L-förmigem Luftanschluss.
  • VPA-M: mit Außengewindeanschluss und geradem Luftanschluss.
  • VPA-M-L: mit Außengewindeanschluss und L-förmigem Luftanschluss.
Hinweis

Eigenschaften

Lieferumfang der VPA-Federstößel:

  • ein Schaft zur Befestigung des Vakuum-Sauggreifers;
  • ein Gewindemuffe, mit zwei Sechskantmuttern für eine schnelle Montage der Federstößel an der Maschine;
  • eine Feder, die den Aufprall des Vakuumsaugers dämpft und gleichzeitig einen konstanten Druck auf die zu hebende Last ausübt;
  • ein Luftanschluss zum Anschluss an den Vakuumschlauch.

Der effektive Federweg ist abhängig von der Schaftlänge (l3), nämlich:

  • 16 mm bei einer Länge von 28 mm
  • 49 mm bei einer Länge von 65 mm
  • 74 mm bei einer Länge von 95 mm

Kompatibel mit Kunststoffschläuchen des Durchmessers 6x8.

Siehe Technische Daten für Vakuumsauger  .

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt