ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
mit gummierter Haftfläche
Material
Gehäuse aus Zink-Druckguss mit kunststoffbeschichtet, matt, Farbe RAL 9005 (C9) schwarz oder RAL 9006 (C8) grau.
Magnet
Neodym-Eisen-Bor (NdFeB), temperaturbeständig bis 80 °C.
Beschichtung aus Elastomer (TPE), schwarz.
Härte 80 Shore A.
- T Index: Obere Position
- L Index: Seitliche Position.
Siehe technische Daten der Magnete.
Anschlagblech
Stahl, verzinkt
- FT Index: flache Form mit Durchlöchern für Senkkopfschrauben.
- SL Index: L-Profil mit Durchgangs-Langlöchern für Zylinderschrauben.
- ZSL Index: Z-Profil mit Durchgangs-Langlöchern für Zylinderschrauben.
Standardausführungen
Gehäuse mit Magnet, ohne Anschlagblech
- RMMC-A1: mit Durchlöchern für Zylinderkopfschrauben.
- RMMC-A2: mit Durchgangs-Langlöchern für Zylinderkopfschrauben.
Gehäuse mit flachem Anschlagblech
- RMMC-A1-FT: mit Durchlöchern für Zylinderkopfschrauben.
- RMMC-A2-FT: mit Durchgangs-Langlöchern für Zylinderkopfschrauben.
Gehäuse mit L-förmigem Anschlagblech
- RMMC-A1-SL: mit Durchlöchern für Zylinderkopfschrauben.
- RMMC-A2-SL:: mit Durchgangs-Langlöchern für Zylinderkopfschrauben.
Gehäuse mit Z-förmigem Anschlagblech
- RMMC-A1-ZSL: mit Durchlöchern für Zylinderkopfschrauben.
- RMMC-A2-ZSL: mit Durchgangs-Langlöchern für Zylinderkopfschrauben.
Funktionen und Anwendungen
Die RMMC Magnetverschlüsse zeichnen sich durch ihren kompakten Aufbau aus und halten Luken, Türen und Schiebetüren geschlossen. Die gummierte Haftfläche reduziert die Lärmentwicklung und verhindert versehentliche Kratzer auf empfindlichen Oberflächen.
Die Durchgangs-Langlöcher ermöglichen die Anpassung des Magnetkörpers und der Anschlagbleche während der Montage.